핀 스트립 - PST 1,3/11-LV-5,0 - 1704576

그림은 10핀 제품입니다.

핀 스트립, 정격 전류: 14 A, 정격전압(III/2): 400 V, 핀 수: 11, 간격: 5 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 주석, 마운팅: THR납땜, 특히 PT 2,5/..-PVH용

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1704576
패키지 단위 50 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918995140
개당 중량(패키지 제외) 3.594 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 SK (슬로바키아)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백