핀 스트립 - PST 1,3/ 9-LV-5,0 - 1704550

그림은 10핀 제품입니다.

헤더, 정격 전류: 14 A, 정격전압(III/2): 400 V, 핀 수: 9, 간격: 5 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 주석, 마운팅: THR납땜, 특히 PT 2,5/..-PVH용

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 웨이브 및 리플로우 솔더링 공정에 적합
  • 최적의 플러그-인 연결 안정성을 위한 L-모양 외형
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1704550
패키지 단위 100 pcs
최소 주문 수량 100 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918995133
개당 중량(패키지 제외) 3.298 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 SK (슬로바키아)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백