핀 스트립 - PST 1,3/ 4-LH-5,0 C3 - 1704343

그림은 10핀 제품입니다.

헤더, 정격 전류: 14 A, 정격전압(III/2): 400 V, 핀 수: 4, 간격: 5 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 주석, 마운팅: THR납땜, 핀 스트립은 고내열성 플라스틱으로 제작되어 리플로우 공정에 적합합니다.

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1704343
패키지 단위 250 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918994952
개당 중량(패키지 제외) 1.650 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 SK (슬로바키아)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백