인쇄 회로 기판 커넥터 - PT 2,5/ 7-PVH-5,0 - 1704217

그림은 10핀 제품입니다.

플러그, 정격 전류: 14 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 7, 간격: 5 mm, 연결 방법: 전선 보호기를 사용한 스크류 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
  • 사각형 단자대 공간을 통한 고용량 단자대
  • 2개의 전선 연결 허용
  • 유연한 장치 설계를 위한 다양한 플러그-인 방향
  • 측면의 래칭을 통해 다양한 수의 핀을 결합 가능
로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1704217
패키지 단위 100 pcs
카탈로그 페이지 페이지 431 (C-1-2013)
GTIN 4017918994822
개당 중량(패키지 제외) 11.531 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백