인쇄 회로 기판 커넥터 - FKCT 2,5/ 4-ST 7035CPBD24VSO - 1703996

그림은 10핀 제품입니다.

PCB 커넥터, 핀 수: 4, 간격: 5 mm, 색상: 밝은 회색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
  • 색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
  • 통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트
  • MSTB 2´,5와 결합 가능
로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1703996
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356671828
개당 중량(패키지 제외) 7.114 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백