PTS 1,5/ 2-5,0-H BK/YE - 1703901

사진은 10핀 제품입니다.

PCB 단자대, 정격 전류: 16 A, 정격 전압: 400 V, 간격: 5 mm, 핀 수: 2, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 다중 색상

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
  • 장기적으로 접점의 안정성을 보장하는 정의된 접촉력
  • 손가락으로 작동되는 해제 버튼을 사용한 매우 편리한 조작성
  • 통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트
  • 작은 컴포넌트 크기에도 불구하고 가장 큰 클램핑 공간 제공
로고 로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1703901
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356917445
개당 중량(패키지 제외) 3.502 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 SK (슬로바키아)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백