인쇄 회로 기판 커넥터 - GIC 2,5 HCV/ 7-ST-7,62GYBD:-L- - 1703832

이 그림은 5핀 제품입니다.

PCB 커넥터, 정격 전류: 16 A, 핀 수: 7, 간격: 7.62 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 색상: 회색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
  • 2개의 전선 연결 허용
  • 터치손상방지 장치 출력 또는 케이블 간 자유 현수 연결용 핀 접점이 있는 반전 커넥터
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1703832
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356666046
개당 중량(패키지 제외) 14.911 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 SK (슬로바키아)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백