PCB 단자대 - SPT 5/17-V-7,5-ZB - 1703551

그림은 녹색 5핀 제품입니다.

PCB 단자대, 정격 전류: 41 A, 정격 전압: 1000 V, 간격: 7.5 mm, 핀 수: 17, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 90 °, 색상: 녹색

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
  • 장기적으로 접점의 안정성을 보장하는 정의된 접촉력
  • 고정된 스크류 드라이버를 사용해 열 수 있는 클림팽 공간으로 인한 편리한 전선 연결
  • 소형 지그재그 핀연결을 이용한 무제한 600-V-UL 인증
  • PCB에서 다중 행 배열을 가능하게 하는 수직 연결
로고 로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1703551
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356656955
개당 중량(패키지 제외) 41.600 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

구성기

이 상품을 구성하실 수 있습니다!



피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백