PCB 단자대 - PTDA 2,5/ 1-5,0 RD - 1703457

사진 없음

PCB 단자대, 정격 전류: 24 A, 정격 전압: 400 V, 간격: 5 mm, 핀 수: 1, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 45 °, 색상: 빨간색

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
  • 장기적으로 접점의 안정성을 보장하는 정의된 접촉력
  • 간편한 전위 루프 가능 – BUS 적용 분야에 적합
  • 통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트
  • 개별 장치 설계를 위한 라운드 타입
  • 납땜 지점에서 기계적 압박을 줄여주는 두 개의 납땜 핀
로고 로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1703457
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356653008
개당 중량(패키지 제외) 1.945 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백