인쇄 회로 기판 커넥터 - DFK-PC 6-16/ 3-GF-SH-10,16 BK - 1703260

사진 없음

헤더, 정격 전류: 76 A, 핀 수: 3, 간격: 10.16 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 주석, 마운팅: 웨이브 솔더링

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1703260
패키지 단위 10 pcs
최소 주문 수량 500 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356651608
개당 중량(패키지 제외) 21.405 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백