인쇄 회로 기판 커넥터 - PC 16/ 3-STF-SH-10,16 BKBDWHX3 - 1703258

사진 없음

플러그, 정격 전류: 76 A, 핀 수: 3, 간격: 10.16 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 색상: 검정색, 접점 표면: 은색

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
  • 2개의 전선 연결 허용
  • 온도 및 전원 변동 시에 우수한 안전성을 제공하는 통합 이중 스틸 스프링
  • EMC 요구 사항을 충족하는 차폐 및 옵션 스트레인 릴리프
  • 뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지
  • 장력 슬리브 아래에 전선이 잘못 삽입되지 않도록 방지하는 통합 보호 가이드
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1703258
패키지 단위 50 pcs
최소 주문 수량 100 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356651585
개당 중량(패키지 제외) 53.590 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백