인쇄 회로 기판 커넥터 - IC 2,5 HC/ 5-G-5,08 PA1,3,5 - 1702914

사진 없음

헤더, 정격 전류: 16 A, 핀 수: 5, 간격: 5.08 mm, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석, 마운팅: 웨이브 솔더링

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능
  • 터치손상방지 장치 출력 또는 PCB 간 연결용 소켓 접점이 있는 반전 헤더
  • 온도 및 전원 변동 시에 우수한 안전성을 제공하는 통합 이중 스틸 스프링
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1702914
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356624107
개당 중량(패키지 제외) 3.785 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백