PCB 단자대 - PTSM 0,5/ 3-2,5-H SMDBD1-S3R44 - 1702729

사진 없음

사진은 3핀 제품입니다.

PCB 단자대, 정격 전류: 6 A, 정격 전압: 160 V, 간격: 2.5 mm, 핀 수: 3, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: SMD납땜, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 검정색

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
  • 장기적으로 접점의 안정성을 보장하는 정의된 접촉력
  • 6 A의 높은 전류 전송 용량 제공하는 매우 컴팩트한 크기의 제품
  • SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨
  • 납땜 지점의 기계적 압박을 줄여주는 추가 납땜 앵커
로고 로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1702729
패키지 단위 770 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356609760
개당 중량(패키지 제외) 1.370 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백