PCB 단자대 - PTQ 0,3/ 2-2,5 THR R32 - 1702610

PCB 단자대, 정격 전류: 4 A, 정격 전압: 160 V, 간격: 2.5 mm, 핀 수: 2, 연결 방법: IDC 연결방식, 마운팅: THR납땜, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 검정색

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 전선 사전 처리가 필요 없는 연결로 인한 획기적인 시간 절약
  • 손가락으로 작동하는 QUICKON IDC 연결을 통해 반복적인 전선 연결 가능
  • SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨
  • 자동화된 마운팅을 위한 IEC 60286-3에 따른 테이프-온-릴 포장으로 제공됨
  • PCB에 배치를 지원하는 회전 방지 핀
로고 로고 로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1702610
패키지 단위 250 pcs
최소 주문 수량 250 pcs
카탈로그 페이지 페이지 63 (C-1-2013)
GTIN 4046356599498
개당 중량(패키지 제외) 2.556 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백