인쇄 회로 기판 커넥터 - PT 1,5/ 2-PH-5,0 BD:13-14 - 1702566

그림은 10핀 제품입니다.

PCB 커넥터, 정격 전류: 10 A, 핀 수: 2, 간격: 5 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
  • 사각형 단자대 공간을 통한 고용량 단자대
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1702566
패키지 단위 250 pcs
GTIN 4046356592260
개당 중량(패키지 제외) 2.410 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 CN (중국)

구성기

이 상품을 구성하실 수 있습니다!



피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백