인쇄 회로 기판 커넥터 - PT 1,5/ 3-PH-3,5-A BD:19-21 - 1702524

그림은 10핀 제품입니다.

PCB 커넥터, 정격 전류: 8 A, 핀 수: 3, 간격: 3.5 mm, 연결 방법: 전선 보호기를 사용한 스크류 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
  • 사각형 단자대 공간을 통한 고용량 단자대
  • 2개의 전선 연결 허용
  • 측면의 래칭을 통해 다양한 수의 핀을 결합 가능
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1702524
패키지 단위 250 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356589376
개당 중량(패키지 제외) 1.906 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

구성기

이 상품을 구성하실 수 있습니다!



피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백