인쇄 회로 기판 커넥터 - MSTB 2,5/ 8-G-5,08 GY7035 - 1702460

사진 없음

헤더, 정격 전류: 12 A, 핀 수: 8, 간격: 5.08 mm, 색상: 밝은 회색, 접점 표면: 주석, 마운팅: 웨이브 솔더링

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더
  • 플러그-인 모듈을 통한 손쉬운 PCB 교체
  • 일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능
  • PCB 평행 및 수직 방향 플러그-인
  • 다양한 간격으로 배열할 수 있는 제품을 사용해 유연한 공간 절약형 PCB 조립 가능
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1702460
패키지 단위 50 pcs
최소 주문 수량 1000 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356586931
개당 중량(패키지 제외) 2.998 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 DE (독일)

구성기

이 상품을 구성하실 수 있습니다!



피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백