기본 스트립 - DFK-PC 6-16/ 5-GFU-SH-10,16 - 1702044

피드스루 헤더, 정격 전류: 76 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 핀 수: 5, 간격: 10.16 mm, 색상: 녹색, 접점 표면: 은색, 마운팅: 웨이브 솔더링

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능
  • 도구가 필요 없는 스냅-인 잠금 또는 스크류를 통해 하우징 패널에 단단히 고정할 수 있게 하는 플랜지 시스템
  • 장치 내부의 전문적인 EMC 차폐 피드스루를 위한 덮개
  • 뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1702044
패키지 단위 10 pcs
최소 주문 수량 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 577 (C-1-2013)
GTIN 4046356030953
개당 중량(패키지 제외) 30.025 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백