인쇄 회로 기판 커넥터 - MCV 1,5/16-GEF-3,5GNP26THTG88S - 1701991

헤더, 정격 전류: 8 A, 핀 수: 16, 간격: 3.5 mm, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지
  • PCB에서 다중 행 배열을 가능하게 하는 수직 연결
  • 장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더
로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1701991
패키지 단위 300 pcs
최소 주문 수량 300 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356568562
개당 중량(패키지 제외) 2.220 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백