플러그 - FK-MC 0,5/ 8-ST-2,5 BD:0-7SO - 1701759

사진 없음

플러그, 정격 전류: 4 A, 핀 수: 8, 간격: 2.5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1701759
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356560405
개당 중량(패키지 제외) 4.680 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

구성기

이 상품을 구성하실 수 있습니다!



피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백