플러그 - FK-MPT 0,5/ 6-ST-3,5 BD:V-B - 1701577

그림은 10핀 제품입니다.

PCB 커넥터, 정격 전류: 4 A, 핀 수: 6, 간격: 3.5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
  • 장기적으로 접점의 안정성을 보장하는 정의된 접촉력
  • 색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
  • 간편한 전위 루프 가능 – BUS 적용 분야에 적합
  • 공간 절약이 요구되는 산업 분야를 위한 작은 컴포넌트 크기
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1701577
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356544894
개당 중량(패키지 제외) 2.352 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

구성기

이 상품을 구성하실 수 있습니다!



피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백