기본 스트립 - CIOC 3-1-FV-A - 1701551

사진은 4핀 제품입니다.

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 전류: 3 A, 정격전압(III/2): 32 V, 핀 수: 3, 간격: 2 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 금, 마운팅: 웨이브 솔더링

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1701551
패키지 단위 1

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백