플러그 - CIOC 3-20-1,6-M - 1701394

사진은 4핀 제품입니다.

PCB connector, nominal current: 3 A, rated voltage (III/2): 32 V, number of positions: 3, pitch: 2 mm, connection method: Displacement connection, color: black, contact surface: Gold

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1701394
패키지 단위 1

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백