기본 스트립 - CIOC 4-1-FH-SMD-B R32 - 1701322

헤더, 정격 전류: 3 A, 정격전압(III/2): 32 V, 핀 수: 4, 간격: 2 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 금, 마운팅: SMD납땜

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1701322
패키지 단위 400 pcs
최소 주문 수량 400 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 67 (C-1-2013)
GTIN 4046356525428
개당 중량(패키지 제외) 22.220 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 JP (일본)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백