인쇄 회로 기판 커넥터 - FK-MPT 0,5/ 2-ICVA-3,5 R24 - 1701301

사진 없음

헤더, 정격 전류: 3 A, 핀 수: 2, 간격: 3.5 mm, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 웨이브 및 리플로우 솔더링 공정에 적합
  • 오접속을 방지하는 소켓의 비대칭 배열
  • PCB에서 다중 행 배열을 가능하게 하는 수직 연결
  • 플러그-인 모듈을 통한 손쉬운 PCB 교체
로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1701301
패키지 단위 300 pcs
최소 주문 수량 300 pcs
GTIN 4046356525343
개당 중량(패키지 제외) 2.083 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백