인쇄 회로 기판 커넥터 - PTDA 1,5/ 5-3,5 MIXCOL BD-7 - 1701296

사진 없음

PCB 단자대, 정격 전류: 8 A, 간격: 3.5 mm, 핀 수: 5, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 색상: 다중 색상

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1701296
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356525077
개당 중량(패키지 제외) 6.000 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백