인쇄 회로 기판 커넥터 - MC 1,5/ 3-STF-5,08 GY - 1701265

그림은 10핀 제품입니다.

PCB connector, nominal current: 8 A, number of positions: 3, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: gray, contact surface: Tin

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
  • 2개의 전선 연결 허용
  • 뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1701265
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356521338
개당 중량(패키지 제외) 3.330 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

구성기

이 상품을 구성하실 수 있습니다!



피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백