샘플 세트 - SAMPLE PTSM 0,5/ 2-2,5-H-SMD - 1701075

사진은 3핀 제품입니다.

PCB 단자대, 정격 전류: 6 A, 정격 전압: 160 V, 간격: 2.5 mm, 핀 수: 2, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: SMD납땜, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 검정색

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
  • 장기적으로 접점의 안정성을 보장하는 정의된 접촉력
  • 6 A의 높은 전류 전송 용량 제공하는 매우 컴팩트한 크기의 제품
  • SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨
  • 납땜 지점의 기계적 압박을 줄여주는 추가 납땜 앵커
로고 로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1701075
패키지 단위 5 pcs
최소 주문 수량 5 pcs
GTIN 4046356515115
개당 중량(패키지 제외) 1.010 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 IN (인도)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백