커넥터 - CIOC 4-20-1,2-M - 1701058

플러그, 정격 전류: 3 A, 정격전압(III/2): 32 V, 핀 수: 4, 간격: 2 mm, 연결 방법: IDC 연결방식, 색상: 녹색, 접점 표면: 금

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1701058
패키지 단위 1

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백