PCB 단자대 - MKDSP 10N/ 8-10,16 - 1700846

이 그림은 5핀 제품입니다.

PCB 단자대, 정격 전류: 76 A, 정격 전압: 1000 V, 간격: 10.16 mm, 핀 수: 8, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 녹색. 이 제품을 정렬하여 다른 수의 포지션을 만들 수 있습니다!

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
  • 2개의 전선 연결 허용
  • 통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트
  • 측면의 래칭을 통해 다양한 수의 핀을 결합 가능
  • 장력 슬리브 아래에 전선이 잘못 삽입되지 않도록 방지하는 통합 보호 가이드
로고 로고 로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1700846
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356502580
개당 중량(패키지 제외) 60.000 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 PL (폴란드)

구성기

이 상품을 구성하실 수 있습니다!



피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백