인쇄 회로 기판 커넥터 - ZEC 1,5/ 5-ST-5,0 BK C2 R1,5 - 1700726

사진 없음

다이렉트 커넥터, 정격 전류: 10 A, 핀 수: 5, 간격: 5 mm, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 색상: 검정색, 접점 표면: 주석, 마운팅: 직접 플러그 삽입 방법

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 장기적으로 접점의 안정성을 보장하는 정의된 접촉력
  • 단 하나의 컴포넌트만 사용하는 경제적인 다이렉트 플러그-인 연결
  • 고정된 스크류 드라이버를 사용해 열 수 있는 클림팽 공간으로 인한 편리한 전선 연결
  • PCB 평행 및 수직 방향 플러그-인
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1700726
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356498548
개당 중량(패키지 제외) 7.875 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 GR (그리스)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백