인쇄 회로 기판 커넥터 - FRONT-MSTB 2,5/12-ST-5,08BD13S - 1700599

사진 없음

플러그, 정격 전류: 12 A, 핀 수: 12, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 전면부 스크류 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 좁게 설치하는 경우에 최적화됨: 단일 방향의 작동 및 전선 연결
  • 최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
  • 2개의 전선 연결 허용
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1700599
패키지 단위 50 pcs
GTIN 4046356495158
개당 중량(패키지 제외) 35.200 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백