PCB 단자대 - MKKDSH 3/12-EX - 1700191

사진은 3핀 제품입니다.

PCB 단자대, 정격 전류: 24 A, 정격 전압: 320 V, 간격: 5 mm, 핀 수: 12, 연결 방법: 스크류 연결, 마운팅: 납땜, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 녹색

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
  • 폭발 위험이 있는 영역에 대한 IEC 60079-7에 따른 “Ex e” 보호의 보다 엄격한 세이프티 요구 사항 충족
  • 여러 레벨에서의 전선 연결을 통한 높은 접점 밀도
  • 밀봉된 PCB의 전선 연결을 가능하게 하는 톨 타입
  • 장력 슬리브 아래에 전선이 잘못 삽입되지 않도록 방지하는 통합 보호 가이드
  • 측면의 래칭을 통해 다양한 수의 핀을 결합 가능
로고 로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1700191
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356660945
개당 중량(패키지 제외) 31.720 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백