커넥터 후드 - SACB-C-H180 6-12 PUR/ - 1698165

커넥터 후드, 적용: 센서/액추에이터 박스, 연결 방법: M12 암 커넥터 플라스틱, 슬롯 수: 6, 슬롯 할당: 이중, 상태 표시: 아니오; 마스터 케이블 연결: 플러그타입 스크류 연결 180°, PUR/PVC, 케이블 길이: 0.5 m ... 50 m, 차폐: 아니오

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1698165
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 115 (PC-2009)
개당 중량(패키지 제외) 0.000 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백