센서/액추에이터 케이블 - SAC-5P-M12FR3L/ 8-PUR/M12FR3LVW - 1693898

사진과 동일하지만 2 x 각진 암 커넥터가 있음

센서/액추에이터 케이블,5-핀,PUR 할로겐-프리,조사됨,오렌지색 RAL 2003,소켓 각짐 M12,A-코딩,/ 소켓 각짐 M12,A-코딩,있음 3개의 LED,케이블 길이: 8 m

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1693898
패키지 단위 1 pcs
Sales key 02 -
GTIN 4017918481780
개당 중량(패키지 제외) 329.200 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 IN (인도)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백