센서/액추에이터 케이블 - SAC-5P-1,5-PUR/AD-2L - 1693487

센서/액추에이터 케이블,5-핀,PUR/PVC 할로겐-프리,검정색 RAL 9005,선단 탈피 처리,/ AD 밸브 플러그(압력 스위치),있음 2개의 LED,케이블 길이: 1.5 m

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 용이성 및 안전성: 전기적으로 100% 테스트된 플러그-인 컴포넌트
  • 보호 회로가 없는 견고한 밸브 플러그-인 커넥터
  • 표준: 견고한 할로겐-프리 PUR 케이블

주요 상용 데이터

Orderkey 1693487
패키지 단위 1 pcs
Sales key 02 -
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 90 (PC-2007)
GTIN 4017918173333
개당 중량(패키지 제외) 150.000 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백