센서/액추에이터 박스 - SACB-6/12-M23 180 - 1692763

사진은 8개의 슬롯이 있는 제품입니다.

센서/액추에이터 박스, 적용: 표준, 연결 방법: M12 암 커넥터 플라스틱, 슬롯 수: 6, 핀 수: 5, 코딩: A - 표준, 슬롯 할당: 이중, 상태 표시: 아니오, 범용; 마스터 케이블 연결: M23 플러그 연결 180°, 차폐: 아니오

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 몰딩 하우징 및 높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
  • 하나의 마스터 케이블을 사용한 신호의 유연하고 분산된 번들링
  • 공간 절약: 1개의 슬롯에 2개의 센서를 연결할 수 있는 분배기 박스

주요 상용 데이터

Orderkey 1692763
패키지 단위 1 pcs
Sales key 02 -
카탈로그 페이지 페이지 114 (PC-2009)
GTIN 4017918177836
개당 중량(패키지 제외) 134.200 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백