보호 커버 - HC-B 24-TMS-SD-IP65-OLOGO - 1690888

사진은 PC 로고가 있는 제품입니다.

보호 커버 IP64, 패널 마운팅측용, 스크류 잠금 및 고정 코드 있음, B24, 로고 없음

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1690888
패키지 단위 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918890773
개당 중량(패키지 제외) 55.850 g
관세율 번호 85389099
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백