보호 커버 - HC-B 10-TMS-SD-IP50-OLOGO - 1690820

사진은 PC 로고가 있는 제품입니다.

보호 커버 B10, 클립 잠금, 보호 커버 소재: PA, 높이: 31.2 mm, 덧테쇠: 아니오, 고정끈 있음

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1690820
패키지 단위 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918890711
개당 중량(패키지 제외) 28.070 g
관세율 번호 85389099
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백