보호 커버 - HC-B 24-TMS-SD-IP65 - 1690804

HEAVYCON ADVANCE B24 IP65 보호 커버, 패널 마운팅측용, 스크류 잠금 장치 있음, 고정 코드 있음, 고정 코드 아일렛 직경: 3 mm

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1690804
패키지 단위 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 524 (C-4-2013)
GTIN 4017918890698
개당 중량(패키지 제외) 54.240 g
관세율 번호 85389099
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백