D-SUB 접점 삽입 - VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - 1689789

D-SUB 접점 삽입, 쉘 크기 3, 25개의 신호 접점 있음, 수 접점 타입, 스크류 연결, 직선, IP67 보호 수준의 슬리브 하우징 및 패널 마운팅 프레임용

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 손쉬운 마운팅
  • 스크류 연결

주요 상용 데이터

Orderkey 1689789
패키지 단위 10 pcs
카탈로그 페이지 페이지 210 (C-2-2013)
GTIN 4017918914080
개당 중량(패키지 제외) 26.730 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백