전선 - VS-08-LI-VSIP67-VSIP67-CF-5,0 - 1689572

조립된 Ethernet 케이블, CAT5e, 차폐, 2쌍, AWG 26 연선(7선), 라인, RAL 5021(파란색), RJ45/IP67 및 RJ45/IP67, 길이: 5 m

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1689572
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 172 (PC-2007)
GTIN 4017918907518
개당 중량(패키지 제외) 242.600 g
관세율 번호 85444210
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백