D-SUB 조합 접점 삽입 - VS-15-ST-DSUB-2P-5S - 1688227

D-SUB 접점 삽입, 쉘 크기 2, 5개의 신호 접점 있음, 납땜 컵 있음, 직선, 2개의 결합 접점 수용, 접점 타입 핀, 3 mm 홀을 사용해 고정, 패널 마운팅 프레임 및 슬리브 하우징 VS-15-...용

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1688227
패키지 단위 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 215 (C-2-2013)
GTIN 4017918179625
개당 중량(패키지 제외) 6.170 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백