보호 커버 - HC-B 10-SD-FQT/FS - 1687260

보호 커버 B10, 이중 잠금 래치용, 보호 커버 소재: PA, 높이: 21.6 mm, 덧테쇠: 예, 고정끈 있음, 코드 고정 구멍 직경: 30 mm

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1687260
패키지 단위 10 pcs
카탈로그 페이지 페이지 654 (C-2-2017)
GTIN 4017918574963
개당 중량(패키지 제외) 29.810 g
관세율 번호 85389099
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백