플러그 커넥터 컴포넌트 - HC-SMP 150-3RST GY - 1686834

커넥터 마운팅 플레이트, 150 mm, NS 35/7.5 및 NS 35/15에 스냅하기 위한 베이스 부품 있음, 3개의 M23 라운드 커넥터 플랜지용

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1686834
패키지 단위 5 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918603304
개당 중량(패키지 제외) 144.940 g
관세율 번호 85389099
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백