플러그 커넥터 컴포넌트 - HC-SMP 125-B 16-AFQD - 1686177

HEAVYCON 플러그 마운팅 프레임, 패널 마운팅 베이스 있음, 이중 잠금 래치용, 플라스틱 보호 커버 있음, 타입 B16의 접점 인서트용, 길이 125 mm

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1686177
패키지 단위 5 pcs
Sales key 02 -
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918438586
개당 중량(패키지 제외) 195.680 g
관세율 번호 85389099
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백