하우징 - HC-D 7-AMLD-24/GR-OD - 1684994

HEAVYCON 패널 마운팅 베이스 D7, 단일 잠금 래치 있음, 높이: 24 mm, 직선, 아연 다이 캐스트, 금속 보호 커버 있음, 수 삽입용

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1684994
패키지 단위 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 493 (C-4-2015)
GTIN 4046356159449
개당 중량(패키지 제외) 62.515 g
관세율 번호 85389099
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백