센서/액추에이터 박스 - SACB-4Q/4P- 5,0PUR - 1683662

센서/액추에이터 박스, 적용: 표준, 연결 방법: QUICKON, 0.34 mm² ... 0.75 mm², 슬롯 수: 4, 핀 수: 4, 슬롯 할당: 단일, 상태 표시: 아니오, 범용; 마스터 케이블 연결: 고정 연결 180°, PUR/PVC, 케이블 길이: 5 m, 차폐: 아니오

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 몰딩 하우징 및 높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
  • 하나의 마스터 케이블을 사용한 신호의 유연하고 분산된 번들링
  • IDC 연결을 사용한 혁신적인 시간 절약형 조립

주요 상용 데이터

Orderkey 1683662
패키지 단위 1 pcs
Sales key 02 -
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 273 (C-2-2017)
GTIN 4017918171032
개당 중량(패키지 제외) 550.900 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백