하우징 - SACB-8/ 4P- 5,0PUR-M8 - 1680076

하우징, 연결 방법: M8 소켓, 슬롯 수: 8, 핀 수: 4, 슬롯 할당: 단일, 상태 표시: 아니오, 범용; 마스터 케이블 연결: 고정 연결 180°, PUR/PVC, 케이블 길이: 5 m

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1680076
패키지 단위 1 pcs
Sales key 02 -
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 46 (PC-2002)
GTIN 4017918158262
개당 중량(패키지 제외) 1.006 kg
관세율 번호 85444290
출신 국가 CZ (체코)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백