센서 분배기 - SACB-HC-B10-SMQ-8/B - 1678525

사진 없음

HEAVYCON 박스 마운팅 베이스 B10이 있는 센서 분배기, 이중 잠금 래치 있음, 높이 74 mm, 측면 패널에 삽입된 CK2,5-ED-0,5 ST AG 및 8개의 SACC-E-M12MS-5CON-PG9/05가 조립된 HC-B10-EBUC 있음

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1678525
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918367039
개당 중량(패키지 제외) 499.200 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백